T-Spårsbult som kombineras med mutter DIN 6330 (EH 23070.),
och bricka DIN 6340 (EH 23060.) blir en komplett uppspänningsbult.
Dessa T-spårsbultar kännetecknas av rullgängan.
Denna artikel 23030.0423 - T-Spårsbult DIN 787 / kvalitet 8.8 (T-spår storlek: 42 mm, d: M36, l: 400 mm) är en variant av artikelgruppen T-Spårsbult DIN 787 (EH 23030.)
Specialutförande på begäran.
Vridmoment och hållfasthet, se tillägg -Tekniska Data-
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."