Pinnbult som kombineras med T-spårsmutter DIN 508 (EH 23010./23020), och mutter DIN 6330 (EH 23070.) och bricka DIN 6340 (EH 23060.) blir en komplett uppspänningsbult.
Dessa pinnbultar är karaktäriserade av valsad tråd.
Denna artikel 23040.0165 - Pinnbult DIN 6379, för T-spårsmutter / kvalitet 8.8 (d: M16, l: 160 mm) är en variant av artikelgruppen Pinnbult DIN 6379, för T-spårsmutter (EH 23040.)
1) Dimensioner inte tillgängliga i DIN standard.
2) Dimensionen skiljer sig från DIN standard.
Vridmoment och hållfasthet, se tillägg -Tekniska Data-
Bultar för T-spår med förlängd dimension b1 också tillgängliga.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers