23040.1247 - Pinnbult
DIN 6379 b1 längre för T-spårsmutter

Pinnbult som kombineras med T-spårsmutter DIN 508 (EH 23010./23020), och mutter DIN 6330 (EH 23070.) och bricka DIN 6340 (EH 23060.) blir en komplett uppspänningsbult. 

Dessa pinnbultar är karaktäriserade av valsad tråd.

Denna artikel 23040.1247 - Pinnbult DIN 6379 b1 längre för T-spårsmutter / kvalitet 8.8 (d: M24, l1: 200 mm) är en variant av artikelgruppen Pinnbult DIN 6379 b1 längre för T-spårsmutter (EH 23040.)

Version
d [mm]
l [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
kvalitet 8.8
d [mm]:
M24
l [mm]:
200 mm
Artikel nr.:
23040.1247 1)
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 8.8
  • d: M24
  • l2): 200 mm
  • Vikt: 585 g
Pinnbult

Material

  • Värmebehandlat stål

Referens

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg -Tekniska Data-

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23040.1247
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."