Produktfilter
Ert urval resulterade i 6 träffar
Hållkraft F1 [kN]:
1,6 kN
Fler detaljer
stål
Nominell storlek : 3
d1 : 5,2 mm
d2 : 4 mm
b1 : 38 mm
b2 : 19,5 mm – 23,5 mm
b3 : 18 mm
h1 : 12 mm
h2 : 47 mm
h3 : 99 mm
l1 min.: 125 mm
l1 max.: 159 mm
l2 min.: 42 mm
l2 max.: 76 mm
l3 : 69 mm
l4 : 11 mm
l5 min.: 38 mm
l5 max.: 72 mm
l6 : 6,4 mm
l7 : 13 mm
l8 : 26 mm
l9 : 26 mm
Hållkraft F1 : 1,6 kN
Operating temperature range min.: -10 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 143 g
show article view
Hållkraft F1 [kN]:
3,2 kN
Fler detaljer
stål
Nominell storlek : 4
d1 : 6,5 mm
d2 : 6 mm
b1 : 48 mm
b2 : 24,5 mm – 32 mm
b3 : 23 mm
h1 : 19 mm
h2 : 70 mm
h3 : 135,5 mm
l1 min.: 169 mm
l1 max.: 216 mm
l2 min.: 53,5 mm
l2 max.: 101 mm
l3 : 93 mm
l4 : 14 mm
l5 min.: 48,6 mm
l5 max.: 96 mm
l6 : 8 mm
l7 : 19 mm
l8 : 35 mm
l9 : 39 mm
Hållkraft F1 : 3,2 kN
Operating temperature range min.: -10 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 365 g
show article view
Fler detaljer
stål
Nominell storlek : 5
d1 : 8,5 mm
d2 : 8 mm
b1 : 64,3 mm
b2 : 35 mm – 46 mm
b3 : 30 mm
h1 : 26 mm
h2 : 94,5 mm
h3 : 171,5 mm
l1 min.: 209 mm
l1 max.: 273 mm
l2 min.: 66 mm
l2 max.: 130 mm
l3 : 111 mm
l4 : 19 mm
l5 min.: 59 mm
l5 max.: 123 mm
l6 : 9,5 mm
l7 : 32 mm
l8 : 53,5 mm
l9 : 56 mm
Hållkraft F1 : 7 kN
Operating temperature range min.: -10 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 821 g
show article view
Hållkraft F1 [kN]:
1,6 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
Nominell storlek : 3
d1 : 5,2 mm
d2 : 4 mm
b1 : 38 mm
b2 : 19,5 mm – 23,5 mm
b3 : 18 mm
h1 : 12 mm
h2 : 47 mm
h3 : 99 mm
l1 min.: 125 mm
l1 max.: 159 mm
l2 min.: 42 mm
l2 max.: 76 mm
l3 : 69 mm
l4 : 11 mm
l5 min.: 38 mm
l5 max.: 72 mm
l6 : 6,4 mm
l7 : 13 mm
l8 : 26 mm
l9 : 26 mm
Hållkraft F1 : 1,6 kN
Operating temperature range min.: -10 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 144 g
show article view
Hållkraft F1 [kN]:
3,2 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
Nominell storlek : 4
d1 : 6,5 mm
d2 : 6 mm
b1 : 48 mm
b2 : 24,5 mm – 32 mm
b3 : 23 mm
h1 : 19 mm
h2 : 70 mm
h3 : 135,5 mm
l1 min.: 169 mm
l1 max.: 216 mm
l2 min.: 53,5 mm
l2 max.: 101 mm
l3 : 93 mm
l4 : 14 mm
l5 min.: 48,6 mm
l5 max.: 96 mm
l6 : 8 mm
l7 : 19 mm
l8 : 35 mm
l9 : 39 mm
Hållkraft F1 : 3,2 kN
Operating temperature range min.: -10 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 365 g
show article view
Fler detaljer
rostfritt stål
Nominell storlek : 5
d1 : 8,5 mm
d2 : 8 mm
b1 : 64,3 mm
b2 : 35 mm – 46 mm
b3 : 30 mm
h1 : 26 mm
h2 : 94,5 mm
h3 : 171,5 mm
l1 min.: 209 mm
l1 max.: 273 mm
l2 min.: 66 mm
l2 max.: 130 mm
l3 : 111 mm
l4 : 19 mm
l5 min.: 59 mm
l5 max.: 123 mm
l6 : 9,5 mm
l7 : 32 mm
l8 : 53,5 mm
l9 : 56 mm
Hållkraft F1 : 7 kN
Operating temperature range min.: -10 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 821 g
show article view
Material
Spännare
Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat
rostfritt stål
Nit
Handtag
Mothåll
Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat
rostfritt stål
Produkt:
Mothåll
Nominell storlek : 3
Counter catch (accessories for toggle clamps hook type), stål
Nominell storlek : 3
l9 : 26 mm
b3 : 18 mm
d1 : 5,2 mm
l4 : 11 mm
Vikt: 15 g
Produkt:
Mothåll
Nominell storlek : 4
Counter catch (accessories for toggle clamps hook type), stål
Nominell storlek : 4
l9 : 39 mm
b3 : 23 mm
d1 : 6,5 mm
l4 : 14 mm
Vikt: 42 g
Produkt:
Mothåll
Nominell storlek : 5
Counter catch (accessories for toggle clamps hook type), stål
Nominell storlek : 5
l9 : 56 mm
b3 : 30 mm
d1 : 8,5 mm
l4 : 19 mm
Vikt: 108 g
Produkt:
Mothåll
Nominell storlek : 3
Counter catch (accessories for toggle clamps hook type), rostfritt stål
Nominell storlek : 3
l9 : 26 mm
b3 : 18 mm
d1 : 5,2 mm
l4 : 11 mm
Vikt: 15 g
Produkt:
Mothåll
Nominell storlek : 4
Counter catch (accessories for toggle clamps hook type), rostfritt stål
Nominell storlek : 4
l9 : 39 mm
b3 : 23 mm
d1 : 6,5 mm
l4 : 14 mm
Vikt: 42 g
Produkt:
Mothåll
Nominell storlek : 5
Counter catch (accessories for toggle clamps hook type), rostfritt stål
Nominell storlek : 5
l9 : 56 mm
b3 : 30 mm
d1 : 8,5 mm
l4 : 19 mm
Vikt: 108 g
Datablad EH 23330. Snabbspännare förslutningsmodell – med horisontal bas
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."