Horisontala snabbspännare med horisontal bas och solid stödarm

EH 23330.

Tack vare deras fördelaktiga förhållande mellan kraft och rörelse och deras enkla handhavande, är snabbspännarna mångsidiga för många arbetsområden.

Snabbspännarna kan användas inom metallindustrin vid borrning,svetsning, bockning, slipning, test och montering. Och inom trä och plastindustrin för limning, borrning, skär- och fräs-jiggar. 

Snabbspännarens "knäleds"-princip möjliggör en stor och snabb öppning av spännaren. När den är öppnad är arbetsstyckena helt rensade för obehindrad borttagning. Den stora kraftöverföringen ger maximal spänningskraft med låg handkraft. Klämmorna är självlåsande, de förblir låsta och motstår kraften som produceras vid bearbetning av detaljen. 

Snabbspännarna är tillverkade av komponenter av hög kvalitet och är designade för kontinuerligt användande. 

Ergonomiskt oljemotståndigt 2-komponentshandtag, med utökad greppyta. 

Ert urval resulterade i 4 träffar

Material
Nominell storlek       
Spännskruv       [mm]
l1 [mm]
Hållkraft             F1 [kN]
Hållkraft             F2 [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Nominell storlek       :
3
Spännskruv       [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
161 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
1 kN
Hållkraft             F2 [kN]:
1,2 kN
Artikel nr.:
23330.1203
CAD
Dokument
Horisontala snabbspännare
  • Stål    
  • Nominell storlek       : 3
  • Spännskruv      : M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b1: 42 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 19,5 mm – 29,5 mm
  • b4: 28,5 mm
  • h1: 45 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 13 mm
  • h5 min.: -2 mm
  • h5 max.: 7,5 mm
  • l1: 161 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 35 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • l8: 13 mm
  • Hållkraft             F1: 1 kN
  • Hållkraft             F2: 1,2 kN
  • α: 90°
  • Drifttemperaturområde min.: -10 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 196 g
show article view
Horisontala snabbspännare
Material:
Stål    
Nominell storlek       :
4
Spännskruv       [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
205 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
1,8 kN
Hållkraft             F2 [kN]:
2,5 kN
Artikel nr.:
23330.1204
CAD
Dokument
Horisontala snabbspännare
  • Stål    
  • Nominell storlek       : 4
  • Spännskruv      : M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b1: 45,5 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 22 mm – 31,8 mm
  • b4: 32 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 32 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 min.: -3,5 mm
  • h5 max.: 11 mm
  • l1: 205 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 32 mm
  • l4: 44 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 26 mm
  • l8: 13 mm
  • Hållkraft             F1: 1,8 kN
  • Hållkraft             F2: 2,5 kN
  • α: 90°
  • Drifttemperaturområde min.: -10 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 400 g
show article view
Horisontala snabbspännare
Material:
Stål    
Nominell storlek       :
5
Spännskruv       [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
280 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
2 kN
Hållkraft             F2 [kN]:
3 kN
Artikel nr.:
23330.1205
CAD
Dokument
Horisontala snabbspännare
  • Stål    
  • Nominell storlek       : 5
  • Spännskruv      : M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 29 mm – 43 mm
  • b4: 43 mm
  • h1: 75 mm
  • h2: 114 mm
  • h3: 45 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min.: -6 mm
  • h5 max.: 22 mm
  • l1: 280 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 45 mm
  • l4: 66 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • l8: 21 mm
  • Hållkraft             F1: 2 kN
  • Hållkraft             F2: 3 kN
  • α: 90°
  • Drifttemperaturområde min.: -10 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 716 g
show article view
Horisontala snabbspännare
Material:
Stål    
Nominell storlek       :
6
Spännskruv       [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
320 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
3 kN
Hållkraft             F2 [kN]:
5 kN
Artikel nr.:
23330.1206
CAD
Dokument
Horisontala snabbspännare
  • Stål    
  • Nominell storlek       : 6
  • Spännskruv      : M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 41,5 mm
  • h1: 73 mm
  • h2: 128 mm
  • h3: 46 mm
  • h4: 25 mm
  • h5 min.: -13 mm
  • h5 max.: 12,5 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 121 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 78 mm
  • l5: 77 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 41,5 mm
  • Hållkraft             F1: 3 kN
  • Hållkraft             F2: 5 kN
  • α: 90°
  • Drifttemperaturområde min.: -10 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 1222 g
show article view
Horisontala snabbspännare

Material

Spännare

  • Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat 

Nit

  • Rostfritt stål

Handtag

  • plast 

Spännskruv      

  • Stål, härdat, förzinkat genom galvanisering

Spännhylsa

  • Gummi, svart

Montering

Spännskruven måste svetsas på stödarmen i önskad position.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23330. Horisontala snabbspännare – med horisontal bas och solid stödarm
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Snabbspännare    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Toggle Clamps
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."