Sfärisk bricka/koniskt säte används som en bricka för att kompensera icke parallella ytor.
Denna artikel 23050.0020 - Sfärisk bricka / Koniskt säte DIN 6319 / Sfärisk bricka av stålsätthärdat stål form C (d1 H13: 21 mm) är en variant av artikelgruppen Sfärisk bricka / Koniskt säte DIN 6319 (EH 23050.)
1) Vridmomentspecifikation för skruvar med regleringsgänga, beakta i förekommande fall förbelastning, friktionskoefficient µtotal 0,14.
2) Dimensioner inte tillgängliga i DIN standard.
3) Siffrorna är teoretiska
Sfärisk bricka
Koniska säten form D endast för slät, stängd brickyta.
För större hål används endast form G.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers