De plana, värmebehandlade brickorna är tillverkade enligt DIN 6340.
Denna artikel 23060.0036 - Plana brickor DIN 6340 värmebehandlad / (d1: 38 mm) är en variant av artikelgruppen Plana brickor DIN 6340 värmebehandlad (EH 23060.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."