Denna kombination möjliggör kompensation för ojämna ytor.
Muttern med koniskt säte är en fast enhet bestående av mutter och konisk säte med följande fördelar/egenskaper:
Denna artikel 23080.0630 - Ledad mutter med sfäriskt säte / med stor yta (d1: M30) är en variant av artikelgruppen Ledad mutter med sfäriskt säte (EH 23080.)
Koniskt säte
Mutter
Vridmoment och hållfasthet, se tillägg -Tekniska Data-
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."