These jaws are accessories for the clamping vice EH 23231..
Denna artikel 23231.0033 - Utbytbara backar till skruvstycken, med nedåtriktad effekt / Utbytbar back med rulle (kropp: värmebehandlat, härdat; rulle: kallbearbetat stål, härdat) (Nominell dimension: 100 mm) är en variant av artikelgruppen Utbytbara backar till skruvstycken, med nedåtriktad effekt (EH 23231.)
Rulle
Käke
I leveransen ingår spännskruvar.
Grundstödet (bild 1) används som adapter med spännstycket med medföljande skruvar. Växelbackarna - fastsatta med 2 permanenta magneter - kan bytas för hand.
Monterings- /demonteringsinstruktion:
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers