23231.0030 - Utbytbara backar
till skruvstycken, med nedåtriktad effekt

These jaws are accessories for the clamping vice EH 23231..

Denna artikel 23231.0030 - Utbytbara backar till skruvstycken, med nedåtriktad effekt / grundstöd av sätthärdat stål (Nominell dimension: 100 mm) är en variant av artikelgruppen Utbytbara backar till skruvstycken, med nedåtriktad effekt (EH 23231.)

Version
Bild
Nominell dimension [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
grundstöd av sätthärdat stål
Bild:
1
Nominell dimension [mm]:
100 mm
Artikel nr.:
23231.0030
Dokument
Utbytbara backar
  • grundstöd av sätthärdat stål – Bild 1
  • Nominell dimension: 100 mm
  • Vikt: 289 g
Utbytbara backar

Material

Basstöd

  • Sätthärdat stål, sätthärdat         

Not

I leveransen ingår spännskruvar.

Montering

Grundstödet (bild 1) används som adapter med spännstycket med medföljande skruvar. Växelbackarna - fastsatta med 2 permanenta magneter - kan bytas för hand. 

Monterings- /demonteringsinstruktion:

  1. Dra backen uppåt tills orienteringsstiftet tar emot
  2. Dra backen i sidled och ta bort det.
  3. Nya backar kan nu sättas i.
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23231.0030
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."