23210.0770 - Hållarlist
för spännbackar

När man använder hållarlisten kan spännbacken placeras i önskad position, tvärs T-spåren.

Denna artikel 23210.0770 - Hållarlist för spännbackar / (b1: 80 mm) är en variant av artikelgruppen Hållarlist för spännbackar (EH 23210.)

b1 [mm]
l1 [mm]
För spännback [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
200 mm
För spännback [mm]:
-
Artikel nr.:
23210.0770
Dokument
Hållarlist
  • b1: 80 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 21 mm
  • d: M20
  • h1 -0,4: 40 mm
  • h2: 18 mm
  • l1: 200 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 50 mm
  • Vikt: 3900 g
Hållarlist

Material

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23210.0770
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."