Insexskruven flyttar de två spännbackarna utåt och pressar arbetsstycket mot ett stopp.
Spännbackarna kan bearbetas för att passa mot arbetsstycke. Låsplattan behövs endast för bearbetning och inte för uppspänning.
Denna artikel 23251.0116 - Dubbel Kilspännare Bearbetningsbara käkar / (b1: 101,6 mm) är en variant av artikelgruppen Dubbel Kilspännare Bearbetningsbara käkar (EH 23251.)
Kropp
Konisk
Skruv
Låsplatta
Kan monteras i gängade hål eller med mutter för T-spår för horisontella eller vertikala fleruppspänningar.
T-spårs mutter EH 23010. beställs separat.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."