Produktfilter
Ert urval resulterade i 7 träffar
Spännkraft max. [kN]:
0,05 kN
Fler detaljer
d1 : M3
d2 : 6,7 mm
l1 : 6 mm
l2 : 2 mm
s1 : 3,5 mm
s2 : 2,9 mm
s3 : 2,2 mm
L1 : 3 mm
L2 : 3 mm
L3 ±0,2: 3,2 mm
SW: 2 mm
Spännkraft max.: 0,05 kN
Åtdragnings moment max.: 1 Nm
Vikt: 0,6 g
show article view
Spännkraft max. [kN]:
0,09 kN
Fler detaljer
d1 : M4
d2 : 8,7 mm
l1 : 8 mm
l2 : 3 mm
s1 : 4,6 mm
s2 : 4 mm
s3 : 3 mm
L1 : 4 mm
L2 : 3,5 mm
L3 ±0,2: 4,2 mm
SW: 2,5 mm
Spännkraft max.: 0,09 kN
Åtdragnings moment max.: 1,5 Nm
Vikt: 1,4 g
show article view
Spännkraft max. [kN]:
0,1 kN
Fler detaljer
d1 : M5
d2 : 10,9 mm
l1 : 10 mm
l2 : 4 mm
s1 : 5,7 mm
s2 : 5 mm
s3 : 3,5 mm
L1 : 5 mm
L2 : 4,2 mm
L3 ±0,2: 5,2 mm
SW: 3 mm
Spännkraft max.: 0,1 kN
Åtdragnings moment max.: 2 Nm
Vikt: 2,8 g
show article view
Spännkraft max. [kN]:
0,3 kN
Fler detaljer
d1 : M6
d2 : 13,5 mm
l1 : 12 mm
l2 : 5 mm
s1 : 7,1 mm
s2 : 6,1 mm
s3 : 4,5 mm
L1 : 6 mm
L2 : 5,4 mm
L3 ±0,2: 6,4 mm
SW: 4 mm
Spännkraft max.: 0,3 kN
Åtdragnings moment max.: 4,5 Nm
Vikt: 4,9 g
show article view
Spännkraft max. [kN]:
2,7 kN
Fler detaljer
d1 : M8
d2 : 16,9 mm
l1 : 16 mm
l2 : 6 mm
s1 : 8,9 mm
s2 : 7,7 mm
s3 : 5,5 mm
L1 : 8 mm
L2 : 6,6 mm
L3 ±0,2: 8 mm
SW: 5 mm
Spännkraft max.: 2,7 kN
Åtdragnings moment max.: 20 Nm
Vikt: 11 g
show article view
Spännkraft max. [kN]:
4 kN
Fler detaljer
d1 : M10
d2 : 20,9 mm
l1 : 20 mm
l2 : 7 mm
s1 : 11,1 mm
s2 : 9,4 mm
s3 : 6,5 mm
L1 : 10 mm
L2 : 8,3 mm
L3 ±0,2: 9,8 mm
SW: 6 mm
Spännkraft max.: 4 kN
Åtdragnings moment max.: 30 Nm
Vikt: 20 g
show article view
Spännkraft max. [kN]:
5,4 kN
Fler detaljer
d1 : M12
d2 : 26,1 mm
l1 : 24 mm
l2 : 9 mm
s1 : 13,5 mm
s2 : 11,6 mm
s3 : 8 mm
L1 : 12 mm
L2 : 10,1 mm
L3 ±0,2: 12 mm
SW: 8 mm
Spännkraft max.: 5,4 kN
Åtdragnings moment max.: 44 Nm
Vikt: 35 g
show article view
Material
Sätthärdat stål, sätthärdad och blå förzinkad
Montering
Tillverka en gänga med motsvarande avstånd L2 / L3 till arbetsstycket.
Skruva in den excentriska spännskruven på rätt höjd och ställ in den i förhållande till arbetsstycket med dess platta sida.
Sätt i arbetsstycket och dra åt spännskruv med hjälp av invändig sexkant. Den rätta spänningen uppnås efter ca.1/3 varv.
Det gängade hålet måste smörjas regelbundet.
Rotationsrörelsen under åtdragning skall alltid genomföras mot stoppen för att förhindra arbetsstycket från att vrida bort från stoppen.
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."