För snabb fastspänning och frånkoppling av arbetsstycken.
När du använder den justerbara design (bild 2) kan spakens position flyttas.
Denna artikel 23390.0230 - Excenter Handtag med skruv / med skruv (l: 63 mm, d2: M5) är en variant av artikelgruppen Excenter Handtag med skruv (EH 23390.)
Lager bricka
Manöverspak
Innerdelar
Skruv
Justerbar mutter
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."