För snabb fastspänning och frånkoppling av arbetsstycken.
När du använder den justerbara design (bild 2) kan spakens position flyttas.
Denna artikel 23390.0001 - Excenter Handtag med invändig gänga / med invändig gänga (l: 63 mm, d1: M6) är en variant av artikelgruppen Excenter Handtag med invändig gänga (EH 23390.)
Lager bricka
Manöverspak
Gängad del
Innerdelar
Justerbar mutter
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers