1007.900 - Distanser

Detta monteringselement är en del till T-spårssystemet.

Denna artikel 1007.900 - Distanser / () är en variant av artikelgruppen Distanser (EH 1007.400 - EH 1108.300)

System
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V40
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
1007.900
Dokument
Distanser
  • System: V40
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 5 mm
  • Vikt: 46 g
Distanser

Material

  • Stål, sätthärdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1007.900
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."