Spännkäkarna kan användas till flytande spännare 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 and 23320.0014.
Denna artikel 23320.0052 - Standard Spännkäkar för flytande spännare M 12 / Övre spännkäke standard (Spännvidd: 0 mm – 12 mm) är en variant av artikelgruppen Standard Spännkäkar för flytande spännare M 12 (EH 23320.)
Vid användning av egentillverkade spännkäkar se till att fästa skruven (M 8-12.9, 43 Nm) på den undre käken 10 mm och den på den undre käken 9 mm djupt in i huset på spännaren.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers