Sfärisk bricka/koniskt säte används som en bricka för att kompensera icke parallella ytor.
Denna artikel 23050.0012 - Sfärisk bricka / Koniskt säte DIN 6319 / Sfärisk bricka av stålsätthärdat stål form C (d1 H13: 13 mm) är en variant av artikelgruppen Sfärisk bricka / Koniskt säte DIN 6319 (EH 23050.)
Sfärisk bricka
Koniska säten form D endast för slät, stängd brickyta.
För större hål används endast form G.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."