23060.0010 - Plana brickor
DIN 6340 värmebehandlad

De plana, värmebehandlade brickorna är tillverkade enligt DIN 6340.

Denna artikel 23060.0010 - Plana brickor DIN 6340 värmebehandlad / (d1: 10,5 mm) är en variant av artikelgruppen Plana brickor DIN 6340 värmebehandlad (EH 23060.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
För bultar [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
10,5 mm
d2 [mm]:
28 mm
s [mm]:
4 mm
För bultar [mm]:
M10
Artikel nr.:
23060.0010
Dokument
Plana brickor
  • System: V70
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • s: 4 mm
  • För bultar: M10
  • Vikt: 15 g
Plana brickor

Material

  • Värmebehandlat stål, stansad, mekaniskt hårt, fosfaterat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23060.0010
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."