Det flytande spännelementets uppgift är att både spänna fast och stöda upp utstickande fästpunkter på arbetsstycket.
De flytande spännelementens fördelar:
Denna artikel 23320.0008 - Flytande Spännare kompakt konstruktion, kombinerad spänning och låsning, M 12 / () är en variant av artikelgruppen Flytande Spännare kompakt konstruktion, kombinerad spänning och låsning, M 12 (EH 23320.)
Justerbar kropp
Kropp
Spännkäkar
I stället för standardbackar kan vi leverera modifierade eller specialbackar (se katalogens diagram, skruv ISO 4762 -M 8 -12.9, M max. = 43 Nm).
I stället för standardbacker kan vi leverera spännkäkar med utökad spännomfång, se 23320.0050-0058, även pivot käkar, se 23320.0148-0156.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."