Snabb pluggkoppling med kompensation för radiell offset med krav på litet utrymme, tex, länk mellan kolvstång och en linjär rörlig enhet.
Denna artikel 25100.0232 - Snabbkoppling med kompensation för radiell offset och skruvbar fläns / Med koppl. skruv (d1: M12 x 1,25 mm) är en variant av artikelgruppen Snabbkoppling med kompensation för radiell offset och skruvbar fläns (EH 25100.)
Fläns
Kopplingsdel
Låsmutter
Snabbkopplingen överför ingen vridkraft.
Montering och nermontering av denna enkla, solida två-delskoppling sker med hjälp av ett T-spår; en manuell återjustering är inte nödvändig.
Denna snabbkoppling kan kopplas till alla vanligen använda pneumatiska och hydrauliska lyftcylindrar genom anslutningsgänga.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers