Tillgänglig i två versioner, slitsad eller delad. Fastsättningsring med en yttre diameter överstigande 10 mm har fastsättningsmöjlighet till sensorer, brytare osv. Universiell applikation dvs. som en begränsningbrytare på en kolvstång.
Fastsättningsring tillverkad av rostfritt stål med stor hållkraft.
Denna artikel 25070.0035 - Inställningsbricka med sensoradapter / slitsad (d1 H8: 35 mm) är en variant av artikelgruppen Inställningsbricka med sensoradapter (EH 25070.)
Skruv
Fastsättningsring
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers