25160.0810 - Positioneringsstycke
till gångjärn

Stopp används för att begränsa gångjärnets öppningsvinkel. Detaljen fungerar även som ett dämpande stopp.

Denna artikel 25160.0810 - Positioneringsstycke till gångjärn / (l1: 50 mm, h1: 4 mm) är en variant av artikelgruppen Positioneringsstycke till gångjärn (EH 25160.)

l1 [mm]
h1 [mm]
b [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
l1 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
4 mm
b [mm]:
15 mm
Artikel nr.:
25160.0810
Dokument
Positioneringsstycke
  • l1: 50 mm
  • h1: 4 mm
  • b: 15 mm
  • d: 6,3 mm
  • h2: 9,2 mm
  • l2: 30 mm
  • α ~: 150°
  • Operating temperature range max.: 120 °C
  • Vikt: 13 g
Positioneringsstycke

Material

Hållarplatta

  • Stålgjutning, galvaniserat, plastbelagt, liknande RAL 9005, svart, matt struktur

Cylindriskt stopp

  • NBR

Montering

¨Stoppet skruvas fast på gångjärnet.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 25160.0810
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."