These hinges from stainless steel are characterised by the compact design.
The hinge pins are form-fit pressed and are therefore suitable for use in case of strong vibrations and shocks.
Appropriate friction pairings of the hinge components and the lubrication reduce abrasion to a minimum.
The version with centering steps avoids lateral slipping under high loads and thus protects the fixing screws from unacceptable lateral forces.
Denna artikel 25162.0140 - Gångjärn rostfritt stål / with centering steps (b1: 50 mm, l1: 50 mm) är en variant av artikelgruppen Gångjärn rostfritt stål (EH 25162.)
Kropp
Axlig
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."