25160.0715 - Gängade plattor
till gångjärn

Gängad platta som förenklar montering av gångjärn, utan att en extra mutter eller bricka behövs. Hålla emot vid åtdragning är onödigt.

Denna artikel 25160.0715 - Gängade plattor till gångjärn / (l1: 50 mm, b: 15 mm, h: 4 mm) är en variant av artikelgruppen Gängade plattor till gångjärn (EH 25160.)

l1 [mm]
b [mm]
h [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
l1 [mm]:
50 mm
b [mm]:
15 mm
h [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
25160.0715
Dokument
Gängade plattor
  • l1: 50 mm
  • b: 15 mm
  • h: 4 mm
  • d: M6
  • l2: 30 mm
  • Vikt: 21 g
Gängade plattor

Material

  • Rostfritt stål 1.4301, matt, vibrations polerad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 25160.0715
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."