Expanderande tätningspluggar används för säker, snabb ekonomisk tätning av hål i vätsketeknologi, dvs, borrade hydrauliska hål i fixturer. Monteras genom att pressa pluggarna i de borrade hålen med hjälp av ett monteringsdon.
Vi refererar till de tekniska data som följer efter produktinformationssidorna.
Denna artikel 22880.0053 - Expander® Tätnings Plugg med kropp av rostfritt stål / body from stainless steel, ball from steel (d1: 3 mm) är en variant av artikelgruppen Expander® Tätnings Plugg med kropp av rostfritt stål (EH 22880.)
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."