22880.0158 - Monterings Dorn
för Expander® Tätnings Plugg

Expanderande tätningspluggar används för säker, snabb ekonomisk tätning av hål i vätsketeknologi, dvs, borrade hydrauliska hål i fixturer. Monteras genom att pressa pluggarna i de borrade hålen med hjälp av ett monteringsdon.

Vi refererar till de tekniska data som följer efter produktinformationssidorna.

Denna artikel 22880.0158 - Monterings Dorn för Expander® Tätnings Plugg / (d1: 8 mm) är en variant av artikelgruppen Monterings Dorn för Expander® Tätnings Plugg (EH 22880.)

d1 [mm]
l4 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
8 mm
l4 [mm]:
100 mm
Artikel nr.:
22880.0158
Dokument
Monterings Dorn
  • d1: 8 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 7,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 20 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • Vikt: 55 g
Monterings Dorn

Material

  • Verktygsstål, värmebehandlat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22880.0158
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."