Stavändar passar till många applikationer som utsätts för dynamisk belastning. Utöver användning i områden med korrosionsrisk kan versionen i rostfritt stål också användas under högre dynamiska belastningar.
Stavändar används som lager när behövs rörelse mellan axel och hus, och där rörelsen inte är i rak linje.
Stavändar är monteringsfärdiga detaljer som är tillverkade enligt DIN ISO 12240-4 (dimension serie K). PTFE materialet i lagren gör stavändarna underhållsfria.
Vänligen notera den tekniska information på följande sidor.
Denna artikel 22982.0120 - Stavändar DIN 12240-4, med utvändig gänga / högergänga (d1: 22 mm, l1: 84 mm) är en variant av artikelgruppen Stavändar DIN 12240-4, med utvändig gänga (EH 22982.)
Kropp
Skarv kula
Lager
Lager skal
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."