22980.0508 - Ögelbult
DIN 444, form B

Öglebult liknande DIN 444 men med högre kvalitet 8.8. Rostfritt stål A2-50 har en draghållfasthet på min. 500N/mm².

Denna artikel 22980.0508 - Ögelbult DIN 444, form B / (d1: M16, l: 150 mm) är en variant av artikelgruppen Ögelbult DIN 444, form B (EH 22980.)

Material
d1 [mm]
l [mm]
d2 H9 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål 1.4301
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
150 mm
d2 H9 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
22980.0508
Dokument
Ögelbult
  • rostfritt stål
  • d1: M16
  • l: 150 mm
  • d2 H9: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 44 mm
  • s: 17 mm
  • Vikt: 265 g
Ögelbult

Material

  • Rostfritt stål 1.4301

Not

Specialutförande på begäran. 

Referens

Startvridmoment, se tillägg -Tekniska Data-

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22980.0508
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."