Precisionsöglebultar överstiger DIN standard kvalitet. Gängorna rullas - axeldiametern är lika med gängdiameter. Ytorna -s- är bearbetade.
Håltolerans d2 = H7.
Denna artikel 22980.0106 - Ögelbult DIN 444 form B kvalitet 8.8 hög precision / (d1: M10, l: 75 mm) är en variant av artikelgruppen Ögelbult DIN 444 form B kvalitet 8.8 hög precision (EH 22980.)
Startvridmoment, se tillägg -Tekniska Data-
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers