22620.0615 - Hårdmetall­insats

Grundkroppen har innergänga för inbyggnad i fixturer, spännbackar, eller andra gripsystem.

För nötningsfri överföring av stora hållkrafter, tex, gjutna eller smidda detaljer.

Denna artikel 22620.0615 - Hårdmetall­insats / Räfflad (d1 ±0,15: 16,6 mm) är en variant av artikelgruppen Hårdmetall­insats (EH 22620.)

Version
Bild
d1 [mm]
h1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Räfflad
Bild:
1
d1 [mm]:
16,6 mm
h1 [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
22620.0615
Dokument
Hårdmetallinsats
  • Räfflad – Bild 1
  • d1 ±0,15: 16,6 mm
  • d2 ±0,2: 17,4 mm
  • d3: ~ 16 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 3 mm
  • Vikt: 12 g
Hårdmetallinsats

Material

Insats

  • Hårdmetall, räfflat

Montering

Montering kan ske antingen genom lödning, limning eller att tryckas in. De tre positioneringsflikarna garanterar exakt centrering och när den limmas eller trycks in, är artikeln säkrad motvridning. Välj en monteringsdiameter mellan d1 och d2.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22620.0615
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."