Grundkroppen har innergänga för inbyggnad i fixturer, spännbackar, eller andra gripsystem.
För nötningsfri överföring av stora hållkrafter, tex, gjutna eller smidda detaljer.
Denna artikel 22620.0608 - Hårdmetallinsats / Räfflad (d1 ±0,1: 8,3 mm) är en variant av artikelgruppen Hårdmetallinsats (EH 22620.)
Insats
Montering kan ske antingen genom lödning, limning eller att tryckas in. De tre positioneringsflikarna garanterar exakt centrering och när den limmas eller trycks in, är artikeln säkrad motvridning. Välj en monteringsdiameter mellan d1 och d2.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers