Tryckplatta att användas som fot eller tryckplatta. Inte paralellbärande, ytor upp till 15° kan kompenseras.
Plastskyddet på plattan förhindrar glidning.
Denna artikel 22590.1682 - Ledad stödplatta skyddad mot glidning / Platta och ledlager med bult (d1: M20, l1: 100 mm) är en variant av artikelgruppen Ledad stödplatta skyddad mot glidning (EH 22590.)
Ledlager med bult
Gummitopp
Låsmutter
Platta
För versionerna d1 = M10 och M12 låsmuttern är enligt DIN 934.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."