Speciellt lämpad för att skruvas in i tunnväggiga detaljer.
Utförande för minsta möjliga inbyggnadsmått.
Tack vare gängsläppningen kan indexbulten skruvas helt in.
Denna artikel 22110.1150 - Indexbultar mini rostfritt stål / Med låsning (d1 h9: 8 mm, d2: M16) är en variant av artikelgruppen Indexbultar mini rostfritt stål (EH 22110.)
Kropp
Låspinne
Grepp
Knopp ej demonterbar
Skruva in indexbulten. Genom att lyfta knoppen frigörs sexkantsmuttern för montage.
Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).
För att säkra den låsbara modellen, lyft knoppen och vrid den 30°.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers