Indexbultar används för indexering av hål.
Utförande för minsta möjliga inbyggnadsmått.
Denna artikel 22110.1325 - Indexbultar mini med monteringsfläns / Med låsning (d1 h9: 6 mm, l2: 6 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar mini med monteringsfläns (EH 22110.)
Fläns
Låspinne
Grepp
Knopp ej demonterbar
För att säkra den låsbara modellen, lyft knoppen och vrid den 30°.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."