Locators can be used as a counterpart for all spring plungers with ball. They enable the locking, latching and positioning of the respective workpiece.
These smooth locators have a 90° countersink. Thanks to the hardened material, the locators are low-wear and particularly suitable for applications with many repeat cycles.
Denna artikel 22020.0050 - Locators smooth, for spring plungers / (d1 p6: 12 mm) är en variant av artikelgruppen Locators smooth, for spring plungers (EH 22020)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."