22045.0005 - Hållare   
till fjädrande tryckstift

Holders are used to mount spring plungers on the side. Ball-ended thrust screws, thrust screws, grub screws or similar can also be screwed into the thread.

The mounting thread is positioned 90° to the mounting direction in the holder. The slotted holes allow precise positioning of the holder during installation.

Denna artikel 22045.0005 - Hållare    till fjädrande tryckstift / dubbelsidig (d1: M5) är en variant av artikelgruppen Hållare    till fjädrande tryckstift (EH 22045.)

d1 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
M5
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
22045.0005
Dokument
Hållare   
  • dubbelsidig
  • d1: M5
  • b1: 10 mm
  • b2: 4 mm
  • h1: 3,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • k1: 20 mm
  • k2: 2 mm
  • l1: 32 mm
  • l2: 8 mm
  • För bultar: M4
  • Vikt: 9 g
Hållare   

Material

  • Stainless steel 1.4308, precision casting, matt blasted

Montering

Slotted holes are provided for mounting the holder. This allows it to be positioned precisely in the longitudinal direction. The mounting thread, e.g. for a spring plungers, is continuous. This means that a lock nut can be used to secure it after adjustment.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22045.0005
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."