2B020.0342 - Spring Plunger
med stift och spår - TUM

För lokalisering, indexering, låsning eller förliknande tryckapplikationer.

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Denna artikel 2B020.0342 - Spring Plunger med stift och spår - TUM / Av rostfritt stål, normalt fjädertryck (d1: 1/4-20) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift med stift och spår - TUM (EH 2B020.)

Material
Fj. tryck
gänglås          
d1
l [tum]
Fj. tryck1) - F1 ~ [lb]
Fj. tryck1) - F2 ~ [lb]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
gänglås          :
med gäng­låsning  
d1:
1/4-20
l [tum]:
17/32 tum
Fj. tryck1) F1 ~ [lb]:
~ 1,1 lb
Fj. tryck1) F2 ~ [lb]:
~ 3,5 lb
Artikel nr.:
2B020.0342
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck, med gäng­låsning  
  • d1: 1/4-20
  • d1: 1/4
  • d1: 0,25 tum
  • Gänga: 2A-UNC
  • d2: 0,119 tum
  • l: 17/32 tum
  • Slag s: 0,078 tum
  • Fj. tryck1) F1: ~ 1,1 lb
  • Fj. tryck1) F2: ~ 3,5 lb
  • Operating temperature range min.: -22 °F
  • Operating temperature range max.: 194 °F
  • Vikt: 0,074 oz
Spring Plunger

Material

Upplägg

  • Rostfritt stål 1.4305 (ASTM-A-582), nitrerad

Kropp

  • Rostfritt stål 1.4305 (ASTM-A-582)

Fjäder

  • rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

  • Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

Referens

En omvandlingstabell finns på de tekniska anvisningarna efter dessa produktsidor.              

Gänglåsning: Polyamid-ytbeläggning (Se tekniska data för mer info).                   

Kännetecken

Normalt fjädertryck: ingen markering 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 2B020.0342
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."