Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.
Den rörliga kulan minskar slitaget på motstycket, detta medför även en bättre låsning till motstycket.
Plastkulan ger även en elektrisk isolering.
Denna artikel 22031.0050 - Spring Plunger med rörlig kula och invändig sexkant / Av automatstål förstärkt fjädertryck (d1: M10) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift med rörlig kula och invändig sexkant (EH 22031.)
Kropp
Lager
Kula
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."