För lokalisering, indexering, låsning eller förliknande tryckapplikationer.
Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.
Denna artikel 2B050.0316 - Spring Plunger med kula och spår - TUM / Av rostfritt stål, låg fjädertryck (d1: 5/16-18) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift med kula och spår - TUM (EH 2B050.)
Kropp
Kula
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
En omvandlingstabell finns på de tekniska anvisningarna efter dessa produktsidor.
Gänglåsning: Polyamid-ytbeläggning (Se tekniska data för mer info).
För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."