2B050.0218 - Spring Plunger
med kula och spår - TUM

För lokalisering, indexering, låsning eller förliknande tryckapplikationer.

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Denna artikel 2B050.0218 - Spring Plunger med kula och spår - TUM / Av automatstål, låg fjädertryck (d1: 3/8-16) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift med kula och spår - TUM (EH 2B050.)

Material
Fj. tryck
gänglås          
d1
l [tum]
Fj. tryck1) - F1 ~ [lb]
Fj. tryck1) - F2 ~ [lb]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
stål    
Fj. tryck:
Lätt
gänglås          :
med gäng­låsning  
d1:
3/8-16
l [tum]:
5/8 tum
Fj. tryck1) F1 ~ [lb]:
~ 2,5 lb
Fj. tryck1) F2 ~ [lb]:
~ 5 lb
Artikel nr.:
2B050.0218
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, låg fjädertryck, med gäng­låsning  
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8
  • d1: 0,375 tum
  • Gänga: 2A-UNC
  • d2: 3/16 tum
  • l: 5/8 tum
  • Slag s: 0,048 tum
  • Fj. tryck1) F1: ~ 2,5 lb
  • Fj. tryck1) F2: ~ 5 lb
  • Operating temperature range min.: -22 °F
  • Operating temperature range max.: 194 °F
  • Vikt: 0,194 oz
Spring Plunger

Material

Kropp

  • Automatstål, svartoxiderat

Kula

  • Rostfritt stål, härdat

Fjäder

  • rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

  • Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

Referens

En omvandlingstabell finns på de tekniska anvisningarna efter dessa produktsidor.              

Gänglåsning: Polyamid-ytbeläggning (Se tekniska data för mer info).                   

För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.

Kännetecken

Lätt fjädertryck: märkt med en linje 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 2B050.0218
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."