Ert urval resulterade i 40 träffar
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
- Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- l: 18 mm
- SW: 4 mm
- Slag s: 1,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 18 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 31 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 4 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
- Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 23 mm
- SW: 5 mm
- Slag s: 2 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 24 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 45 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 8 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
- Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l: 26 mm
- SW: 6 mm
- Slag s: 2,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 26 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 49 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 12 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
- Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
- d1: M16
- d2: 10 mm
- l: 33 mm
- SW: 8 mm
- Slag s: 3,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 41 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 86 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 32 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 56 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 111 N
- Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
- d1: M20
- d2: 12 mm
- l: 43 mm
- SW: 10 mm
- Slag s: 4,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 56 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 111 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 67 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 81 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 151 N
- Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
- d1: M24
- d2: 15 mm
- l: 48 mm
- SW: 12 mm
- Slag s: 5,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 81 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 151 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 106 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
- Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
- d1: M3
- d2: 1,5 mm
- l: 8 mm
- SW: 1,5 mm
- Slag s: 0,4 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 9 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 0,3 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- l: 12 mm
- SW: 2 mm
- Slag s: 0,8 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 12 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 18 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 0,6 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
- d1: M5
- d2: 3 mm
- l: 14 mm
- SW: 2,5 mm
- Slag s: 0,9 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 15 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 1,2 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 15 mm
- SW: 3 mm
- Slag s: 1 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 19 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 28 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 1,8 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
- Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- l: 18 mm
- SW: 4 mm
- Slag s: 1,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 36 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 62 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 4 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
- Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 23 mm
- SW: 5 mm
- Slag s: 2 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 57 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 104 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 8,2 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l: 26 mm
- SW: 6 mm
- Slag s: 2,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 61 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 110 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 13 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
- Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
- d1: M16
- d2: 10 mm
- l: 33 mm
- SW: 8 mm
- Slag s: 3,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 68 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 142 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 32 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 84 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 166 N
- Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
- d1: M20
- d2: 12 mm
- l: 43 mm
- SW: 10 mm
- Slag s: 4,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 84 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 166 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 67 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 127 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 237 N
- Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
- d1: M24
- d2: 15 mm
- l: 48 mm
- SW: 12 mm
- Slag s: 5,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 127 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 237 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 106 g
show article view
Material
Kropp
- Automatstål, svartoxiderat
- Rostfritt stål 1.4305
Kula
- Kullagerstål, härdat
- Rostfritt stål, härdat
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Referens
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.
Kännetecken
Normalt fjädertryck: ingen markering
Förstärkt fjädertryck: markerad med två linjer
Datablad EH 22030. Fjädrande tryckstift – med kula och invändig sexkant
Nedladdningskorg:
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.