Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.
Detta fjädrande tryckstift karaktäriseras av kragen med främre spår. Detta gör den användbar för jobb som kräver en plan yta vid iskruvning,
Denna artikel 22075.0606 - Spring Plunger med krage och kula, främre spår / kropp av thermoplast, kula av rostfritt stål, normalt fjädertryck (d1: M6, l1: 6 mm, Slag s +0,1 -0,1: 0,9 mm) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift med krage och kula, främre spår (EH 22075.)
Kropp
Kula
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."