Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.
Denna artikel 22060.0724 - Spring Plunger med invändig sexkant / stainless steel, pin from thermoplastic, heavy spring load (d1: M24) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift med invändig sexkant (EH 22060.)
Upplägg
Kropp
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
Tryckstiftet kan fixeras eller lossas med insexnyckel eller skruvmejsel.
Använd det särskilda monteringsverktyget för montering med spåret (stiftsidan)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers