Konstruerad för tillverkning av verktyg.
Används som utstötarstift och som fjädrande stopp.
Det är omöjligt för tryckstiftet eller någon av dess delar att lossna från hålet.
Denna artikel 22070.0008 - Spring Plunger glatt utförande / Av automatstål, normalt fjädertryck (d1 -0,05: 8 mm) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift glatt utförande (EH 22070.)
Upplägg
Kropp
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."