Kultrycksskruvar med kula av thermoplast används för sköra och tryckkänsliga detaljer.
Även för positionering, fastspänning, åtdragande och stöd till ytor som inte är exakt parallella.
Denna artikel 22720.0342 - Kultryckskruv utan huvud, rund kula / Med rund kula av thermoplast (d1: M4, l1: 6 mm) är en variant av artikelgruppen Kultryckskruv utan huvud, rund kula (EH 22720.)
Fler detaljer
Kula
Skruv
Kula ej säkrad mot vridning.
Specialutförande på begäran.
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."