Kultrycksskruvar med kula av thermoplast används för sköra och tryckkänsliga detaljer.
Även för positionering, fastspänning, åtdragande och stöd till ytor som inte är exakt parallella.
Denna artikel 22720.0292 - Kultryckskruv utan huvud, rund kula / Med rund kula av thermoplast (d1: M10, l1: 17,7 mm) är en variant av artikelgruppen Kultryckskruv utan huvud, rund kula (EH 22720.)
Kula
Skruv
Kula ej säkrad mot vridning.
Specialutförande på begäran.
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."