Produktfilter
Ert urval resulterade i 54 träffar
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
90 kN
Fler detaljer
Räfflad yta, Värmebehandlat stål
d1 : M20
l2 : ~ 50 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
kulans diameter: 15 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 90 kN
Vikt: 184 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
90 kN
Fler detaljer
Räfflad yta, Värmebehandlat stål
d1 : M20
l2 : ~ 80 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 28 mm
kulans diameter: 15 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 90 kN
Vikt: 255 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
90 kN
Fler detaljer
Räfflad yta, Värmebehandlat stål
d1 : M20
l2 : ~ 100 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 48 mm
kulans diameter: 15 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 90 kN
Vikt: 303 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
120 kN
Fler detaljer
Räfflad yta, Värmebehandlat stål
d1 : M24
l2 : ~ 60 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
kulans diameter: 18 mm
SW: 19 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 120 kN
Vikt: 324 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
120 kN
Fler detaljer
Räfflad yta, Värmebehandlat stål
d1 : M24
l2 : ~ 90 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 30 mm
kulans diameter: 18 mm
SW: 19 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 120 kN
Vikt: 426 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
120 kN
Fler detaljer
Räfflad yta, Värmebehandlat stål
d1 : M24
l2 : ~ 120 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 60 mm
kulans diameter: 18 mm
SW: 19 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 120 kN
Vikt: 528 g
show article view
Material
Kula
Kullagerstål, härdat
Rostfritt stål, härdat
Skruv
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Rostfritt stål 1.4305
Not
Kula ej säkrad mot vridning.
Specialutförande på begäran.
Referens
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
Datablad EH 22710. Kultryckskruv – med huvud, slät kula
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."