22710.0122 - Kultryckskruv
med huvud, rund kula

Även för positionering, fastspänning, åtdragande och stöd till ytor som inte är exakt parallella.

Denna artikel 22710.0122 - Kultryckskruv med huvud, rund kula / Rund kula (d1: M12, l1: ~ 32 mm) är en variant av artikelgruppen Kultryckskruv med huvud, rund kula (EH 22710.)

Version
Material
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 32 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22710.0122
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l1: ~ 32 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • kulans diameter: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Vikt: 39 g
Kultryckskruv

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2

Not

Specialutförande på begäran. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22710.0122
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."