24300.0550 - U-handtag

U-handtag används på t.ex., maskindörrar, möbler, skåp och lådor.

Dessa U-handtag utmärker sig genom sin ergonomiska design med god stabilitet och en enkel och tidlös design mjuk.

Denna artikel 24300.0550 - U-handtag / Rostfritt stål, mattpolerat (b: 20 mm, l1 ±0,25: 250 mm) är en variant av artikelgruppen U-handtag (EH 24300.)

Version
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Rostfritt stål, mattpolerat
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
Artikel nr.:
24300.0550
Dokument
U-handtag
  • Rostfritt stål, mattpolerat, rostfritt stål
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • l2: 263 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 51 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Vikt: 517 g
U-handtag

Material

Handtag

  • Rostfritt stål 1.4301, mattpolerat

Montering

Montering från baksidan.

Temperatur upp till + 100°C.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24300.0550
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."